(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

"Rueda de fieltro con eje" (diámetro del eje: 6 mm)【5 piezas por paquete】

"Rueda de fieltro con eje" (diámetro del eje: 6 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede utilizar con acero inoxidable y metales en general.
· Ruedas de fieltro para el acabado final con el uso de abrasivos de aceite y grasa según las aplicaciones.
[Aplicaciones]
· Acristalamiento y limpieza en acabado espejo.
· Herramienta utilizada: amoladora recta. (aire + eléctrico)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

UFF512

Número de Parte
UFF512
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Pulido Tipo Solapa con eje Material Sintió
Diámetro externo(mm) 50 Ancho(mm) 12 Diámetro del eje(mm) 6
Tipo Suave Velocidad rotacional máxima(rpm) 3000 piezas / caja.(pieza) 5
Longitud del eje(mm) 40 Trusco Code 173-0550 Masa(g) 185 / caja
Características Para acero inoxidable y metal en general. Ruedas de fieltro para el acabado final con el uso de aceites y grasas abrasivos según las aplicaciones. Herramienta utilizada Amoladora recta. (aire + eléctrico)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UFF512 de la serie "Rueda de fieltro con eje" (diámetro del eje: 6 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico