(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fieltro suave, suave (tipo económico / juego de 20 piezas)【20 piezas por paquete】

Fieltro suave, suave (tipo económico / juego de 20 piezas)
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Un producto suave hecho de 100% lana. Use este producto para trabajos de pulido que no sean acabados rugosos. (Valor C)

Fieltro suave, suave (tipo económico / juego de 20 piezas): imagen relacionada
Fieltro suave, suave (tipo económico / juego de 20 piezas): imagen relacionada
[Especificaciones]
● Material: fieltro
● Dureza (H: duro S: suave): S
● Diámetro del eje dx Longitud total L: 3 x 46 (mm)

Número de Parte
EFSBSA-8-10
EFSBSA-10-14
EFSBSA-12-20
EFSBSA-20-20
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mayor
(mm)
Espesor
(mm)
Velocidad máxima de rotación (MAX RPM)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

81030,000

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101430,000

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

122030,000

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

202015,000

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

1 paquete incluye 20 unidades

Número de modelo Forma Diámetro externo
(mm)
Espesor
(mm)
Velocidad máxima de rotación de funcionamiento (MAX rpm)
EFSBSA-8-10 A 8 10 30,000
EFSBSA-10-14 10 14
EFSBSA-12-20 12 20
EFSBSA-20-20 20 15,000

Información básica

Utilizar Pulido Material Sintió Diámetro del eje(mm) 3
A A Dureza H: Duro S: Suave S Cantidad / paquete(Piezas) 20
Longitud total L(mm) 46

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico