(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

"Mini rueda de nylon" (Tipo blando / Diámetro del eje: 3 mm, con 1 eje)【25 piezas por paquete】

"Mini rueda de nylon" (Tipo blando / Diámetro del eje: 3 mm, con 1 eje)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo suave hecho de fibras de nylon no tejidas, adecuado para el procesamiento suave de productos terminados.
[Aplicaciones]
· Ideal para pulir ranuras estrechas, etc.
· Trabajos finos en artículos pequeños, aceros inoxidables y aluminio.
· Para acabado satinado antes del acabado espejo.
· Herramientas utilizadas: micro amoladora, taladro eléctrico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NM25-1000
NM25-150
NM25-1500
NM25-240
NM25-320
NM25-400
NM25-600
NM25-800
NM25-F
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tamaño de partícula
(#)
Producto granularidad Color Trusco Code Masa
(g)

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1000-Naranja233-044032 / paquete

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-150-Negro233-038540 / paquete

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1500-Amarillo233-045832 / paquete

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-240-Púrpura233-039336 / paquete

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-320-Marrón233-040736 / paquete

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

-400-Gris233-041536 / paquete

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-600-Azul verde233-042334 / paquete

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-800-Azul marino233-043132 / paquete

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Sintió-SintióBlanco233-046648 / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Pulido Tipo Solapa con eje Diámetro externo(mm) 25
Ancho(mm) 5 Diámetro del eje(mm) 3 Velocidad rotacional máxima(rpm) 15000
Longitud del eje(mm) 45 Cantidad / paquete 25 ruedas × 1 eje Características Tipo suave hecho de fibras de nylon no tejidas, adecuado para el procesamiento suave de productos terminados.
Accesorio Eje ø3 mm con 1 eje Herramienta utilizada Micro amoladora y taladro eléctrico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico