(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

"Rueda de aleta roscada giratoria" (eje reemplazable / diámetro del eje: 6 mm), eje giratorio (diámetro del eje: 6 mm)

"Rueda de aleta roscada giratoria" (eje reemplazable / diámetro del eje: 6 mm), eje giratorio (diámetro del eje: 6 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El eje es de tipo atornillado, por lo que el montaje y la extracción se pueden realizar con un solo toque.
· Una vez que la sección de potencia del mandril está montada en el eje, la sección pulida se puede cambiar.
· 2 elementos: longitud estándar del eje (SS-6040) (40 mm), para agujeros profundos (SS-6100) (100 mm).
[Aplicaciones]
· Eje para ruedas de aletas de tipo tornillo giratorio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SS-6040
SS-6100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del eje
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40275-865211.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100275-866128

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Pulido Tipo Solapa con eje Diámetro del eje(mm) 6
Características El eje es de tipo atornillado, por lo que el montaje y la extracción se pueden hacer con un solo toque. Una vez que la sección de potencia del mandril está montada en el eje, la sección pulida se puede cambiar. 2 artículos: longitud estándar del eje (SS-6040) (40 mm), para agujeros profundos (SS-6100) (100 mm). Herramienta de montaje (especificación) Amoladora recta (aire, eléctrica), conducto flexible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico