(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

"Rueda de aleta milagrosa" (tipo diagonal / diámetro del eje: 6 mm)【5 piezas por paquete】

"Rueda de aleta milagrosa" (tipo diagonal / diámetro del eje: 6 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para metales ordinarios.
· Tiene solapas en diagonal y hace contacto suave con las piezas de trabajo.
· Utiliza las características de una rueda de aleta de uso general con eje para mejorar la molienda y la sostenibilidad. (Incrementado en un 30% en comparación con el convencional)
[Aplicaciones]
· Para la eliminación de óxido / corrosión, desbarbado y pulido de superficies internas de tuberías.
· Para moler metales, superficies curvas de madera y artículos de forma irregular.
· Herramienta utilizada: amoladora recta. (aire + eléctrico)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MR3025-40
MR3025-60
MR3025-80
MR3025-100
MR3025-120
MR4025-40
MR4025-60
MR4025-80
MR4025-100
MR4025-120
MR5025-40
MR5025-60
MR5025-80
MR5025-100
MR5025-120
MR6025-40
MR6025-60
MR6025-80
MR6025-100
MR6025-120
MR8025-40
MR8025-60
MR8025-80
MR8025-100
MR8025-120
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Tipo de detalles Número de cuchillas
(hoja)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Trusco Code Masa
(g)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3040OD 30/40/50 mmAproximadamente 3520000172-9497195 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3060OD 30/40/50 mmAproximadamente 5920000172-9501195 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3080OD 30/40/50 mmAproximadamente 6220000172-9519195 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

30100OD 30/40/50 mmAproximadamente 6820000172-9527195 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

30120OD 30/40/50 mmAproximadamente 7020000172-9535195 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4040OD 30/40/50 mmAproximadamente 5220000172-9594300 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4060OD 30/40/50 mmAproximadamente 8020000172-9608300 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4080OD 30/40/50 mmAproximadamente 9520000172-9616300 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

40100OD 30/40/50 mmAproximadamente 10020000172-9624300 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

40120OD 30/40/50 mmAproximadamente 10520000172-9632300 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

5040OD 30/40/50 mmAproximadamente 5820000172-9691375 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5060OD 30/40/50 mmAproximadamente 8520000172-9705375 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5080OD 30/40/50 mmAproximadamente 10020000172-9713375 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

50100OD 30/40/50 mmAproximadamente 11020000172-9721375 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

50120OD 30/40/50 mmAproximadamente 11520000172-9730375 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6040Diámetro exterior 60 mm.Aproximadamente 7118000172-9799520 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6060Diámetro exterior 60 mm.Aproximadamente 11018000172-9802520 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6080Diámetro exterior 60 mm.Aproximadamente 12518000172-9811520 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60100Diámetro exterior 60 mm.Aproximadamente 13018000172-9829520 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60120Diámetro exterior 60 mm.Aproximadamente 13518000172-9837520 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

8040OD 80 mmAproximadamente 8015000172-9896725 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8060OD 80 mmAproximadamente 12515000172-9900725 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8080OD 80 mmAproximadamente 14515000172-9918725 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80100OD 80 mmAproximadamente 15515000172-9926725 / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80120OD 80 mmAproximadamente 16015000172-9934725 / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Pulido Tipo Solapa con eje Ancho(mm) 25
Diámetro del eje(mm) 6 piezas / caja.(pieza) 5 Longitud del eje(mm) 40
Características Para metales en general. Como la aleta está unida oblicuamente, el contacto con la pieza de trabajo es muy suave. Utiliza las características de una rueda de aleta de uso general con eje para mejorar la molienda y la sostenibilidad. (Incrementado en un 30% en comparación con el convencional) Herramienta utilizada Amoladora recta. (aire + eléctrico)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico