(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Rueda de aleta (diámetro del eje: 6 mm)【5 piezas por paquete】

Rueda de aleta (diámetro del eje: 6 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para metales ordinarios. Como el espacio entre los paños de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final.
· Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana.
· Solo se puede usar el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante.
· Se adapta bien a la forma de la pieza a procesar.
· La acción autógena permite el rectificado continuo con nuevas superficies abrasivas que se forman constantemente.
· Tiene un efecto de alta disipación de calor para evitar la distorsión de la pieza de trabajo.
[Aplicaciones]
· Amoladora eléctrica, taladro eléctrico, taladradora, etc. disponible comercialmente
· Desbarbado, eliminación de óxido, pulido previo al recubrimiento, pulido de superficies internas y curvas, pulido de superficies metálicas.
· Herramienta utilizada: amoladora recta. (Neumática / Eléctrica)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UF1025-40
UF1025-60
UF1025-80
UF1025-100
UF1025-120
UF1025-150
UF1025-180
UF1025-240
UF1025-320
UF1025-400
UF2525-40
UF2525-60
UF2525-80
UF2525-100
UF2525-120
UF2525-150
UF2525-180
UF2525-240
UF2525-320
UF2525-400
UF3010-40
UF3010-60
UF3010-80
UF3010-100
UF3010-120
UF3010-150
UF3010-180
UF3010-240
UF3010-320
UF3010-400
UF3025-40
UF3025-60
UF3025-80
UF3025-100
UF3025-120
UF3025-150
UF3025-180
UF3025-240
UF3025-320
UF3025-400
UF4015-40
UF4015-60
UF4015-80
UF4015-100
UF4015-120
UF4015-150
UF4015-180
UF4015-240
UF4015-320
UF4015-400
UF4025-40
UF4025-60
UF4025-80
UF4025-100
UF4025-120
UF4025-150
UF4025-180
UF4025-240
UF4025-320
UF4025-400
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Ancho
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Tipo de detalles Número de cuchillas
(hoja)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Trusco Code Masa
(g)
Características

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1002540OD 100 mmAproximadamente 7510000114-7820890 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se puede usar el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

1002560OD 100 mmAproximadamente 10410000114-7838890 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se puede usar el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1002580OD 100 mmAproximadamente 12510000114-7846890 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se puede usar el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10025100OD 100 mmAproximadamente 13510000114-7854890 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se puede usar el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10025120OD 100 mmAproximadamente 13810000114-7862890 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se puede usar el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10025150OD 100 mmAproximadamente 14710000114-7871890 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se puede usar el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10025180OD 100 mmAproximadamente 15310000114-7889890 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se puede usar el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10025240OD 100 mmAproximadamente 18710000114-7897890 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se puede usar el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10025320OD 100 mmAproximadamente 20010000114-7901890 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se puede usar el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10025400OD 100 mmAproximadamente 20310000114-7919890 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se puede usar el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

252540Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 2820000144-6355156 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

252560Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 4520000144-6363156 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

252580Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 4720000144-6371156 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2525100Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 5020000144-6380156 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

2525120Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 5320000144-6398156 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2525150Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 5320000144-6401156 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2525180Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 5520000144-6410156 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

2525240Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 7320000144-6428156 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2525320Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 7520000144-6436156 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

2525400Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 7520000144-6444156 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

301040Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 2820000144-6452156 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

301060Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 4520000144-6461156 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

301080Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 4720000144-6479156 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

3010100Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 5020000144-6487156 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3010120Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 5320000144-6495156 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3010150Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 5320000144-6509156 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3010180Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 5520000144-6517156 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3010240Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 7320000144-6525156 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3010320Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 7520000144-6533156 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3010400Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 7520000144-6541156 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

302540Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 2820000144-6550165 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

302560Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 4520000144-6568165 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

302580Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 4720000144-6576165 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3025100Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 5020000144-6584165 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3025120Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 5320000144-6592165 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3025150Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 5320000144-6606165 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3025180Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 5520000144-6614165 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3025240Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 7320000144-6622165 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3025320Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 7520000144-6657165 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3025400Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 7520000144-6665165 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

401540Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 3820000114-6629207 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

401560Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 6020000114-6637207 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

401580Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 6320000114-6645207 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

4015100Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 7020000114-6653207 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4015120Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 7520000114-6661207 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4015150Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 7520000114-6670207 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4015180Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 8020000114-6688207 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

4015240Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 10820000114-6696207 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4015320Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 11020000114-6700207 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

4015400Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 11020000114-6718207 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

402540Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 3820000114-6726260 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

402560Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 6020000114-6734260 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

402580Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 6320000114-6742260 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4025100Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 7020000114-6751260 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4025120Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 7520000114-6769260 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4025150Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 7520000114-6777260 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4025180Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 8020000114-6785260 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4025240Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 10820000114-6793260 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4025320Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 11020000114-6807260 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4025400Diámetro exterior 25/30/40/50 mmAproximadamente 11020000114-6815260 / cajaPara metales en general. Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se puede usar para pulir cualquier cosa, incluida la superficie interna, la superficie curva y la superficie plana. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir materiales blandos o duros. Solo se usa el lado. Como tiene un eje, se puede usar con flexibilidad y la dirección de la línea del cabello es constante. Se adapta a la forma de la pieza de trabajo. Tiene una acción autógena que permite que la superficie de pulido en el pulido sea constantemente nueva. Tiene un alto efecto de disipación de calor que protege la pieza de trabajo contra el deterioro.

Cargando…

Información básica

Aplicación Pulido Tipo Solapa con eje Diámetro del eje(mm) 6
piezas / caja.(pieza) 5 Longitud del eje(mm) 40 Herramienta utilizada Amoladora recta. (aire + eléctrico)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico