(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

"Felt Buff" (Diámetro del eje: 3 mm)【10 piezas por paquete】

"Felt Buff" (Diámetro del eje: 3 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La durabilidad se ve significativamente mejorada por la compresión y la alta densidad de la lana de alta calidad (100%).
· La lana rizada uniformemente aumenta en gran medida la permeabilidad del abrasivo, logrando un acabado estable.
[Aplicaciones]
· Se pueden terminar varios metales / metales no ferrosos / metales preciosos / cerámica / vidrio y otros materiales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
53313
53314
53315
53316
53317
53318
53320
53351
53352
53353
53354
53357
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mayor
(mm)
Ancho
(mm)
Tipo Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Longitud del eje
(mm)
Trusco Code Masa

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

415Cilíndrico, duro3000035297-485130.8 g / bolsa

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

515Cilíndrico, duro3000035297-486031,2 g / bolsa

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

615Cilíndrico, duro3000035297-487831,9 g / bolsa

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

816Cilíndrico, duro3000034297-488630,6 g / bolsa

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020Cilíndrico, duro3000030297-489435,3 g / bolsa

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1220Cilíndrico, duro3000035297-490840,2 g / bolsa

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1520Cilíndrico, duro3000035297-492450,2 g / bolsa

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

613Forma de carcasa / dura3000035297-494127,6 g / bolsa

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

813Forma de carcasa / dura3000037297-495931,4 g / bolsa

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020Forma de carcasa / dura3000028297-496730.5 g / bolsa

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1320Forma de carcasa / dura3000028297-497537,2 g / bolsa

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

225Rueda / duro2000040297-498342.8 g / bolsa

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Pulido Modelo Tambor Material Pulir
Diámetro del eje(mm) 3 El número de cada bolsa(Pieza) 10 Aplicación Se pueden terminar varios metales / metales no ferrosos / metales preciosos / cerámica / vidrio y otros materiales.
Características La durabilidad se ve significativamente mejorada por la compresión y la alta densidad de la lana de alta calidad (100%). La reducción homogénea del cabello aumenta en gran medida la permeabilidad del abrasivo, logrando un acabado estable.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico