(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

"Rueda de fieltro ranurada con eje" (diámetro del eje: 6 mm)

"Rueda de fieltro ranurada con eje" (diámetro del eje: 6 mm)
  • Descuento por volumen

· Usar: Molienda
· Modelo: Rueda de láminas montada en eje
· Material: Sintió
· Ancho (mm): 20
· Diámetro del eje (mm): 6

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FSF2020
FSF2520
FSF3020
FSF4020
FSF5020
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mayor
(mm)
Número de cuchillas
(Hojas)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Trusco Code Masa
(g)
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Aproximadamente 1511000325-017215
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25Aproximadamente 1910000325-013017
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30Aproximadamente 2210000325-015620
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40Aproximadamente 319000325-016428
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50Aproximadamente 338000325-014835

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Pulido Modelo Solapa con eje Material Sintió
Ancho(mm) 20 Diámetro del eje(mm) 6 Tipo -
Longitud del eje(mm) 40 Aplicación Para acabado y espolvoreado. Agregue esmalte para acabado de metal espejo. Características El fieltro de lana tipo solapa hace que los pulimentos a base de aceite (verde rugoso, etc.) sean fáciles de aplicar, lo que mejora en gran medida la eficiencia del trabajo. Tiene una excelente flexibilidad y se puede utilizar para corresponder con la forma de la pieza de trabajo, logrando un pulido uniforme y un brillo hermoso. Se puede utilizar para cualquier tipo de pulido, incluidas superficies internas, superficies curvas y superficies planas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico