(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Aletas montadas - sin accesorios metálicos, diámetro de vástago 6 mm, diámetro mayor 25/30/40 mm

Aletas montadas - sin accesorios metálicos, diámetro de vástago 6 mm, diámetro mayor 25/30/40 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • KN5005-100、KN5005-120、KN5005-180、KN5005-40、KN5005-400、KN5005-60、KN5005-80、KN5005-240
  • KN6020-100、KN6020-120、KN6020-180、KN6020-240、KN6020-40、KN6020-400、KN6020-60、KN6020-80
  • KN5020-100、KN5020-120、KN5020-180、KN5020-240、KN5020-40、KN5020-400、KN5020-60、KN5020-80
  • KN8015-100、KN8015-120、KN8015-180、KN8015-240、KN8015-40、KN8015-400、KN8015-60、KN8015-80
  • KN8025-100、KN8025-120、KN8025-180、KN8025-240、KN8025-40、KN8025-400、KN8025-60、KN8025-80
  • Descuento por volumen

· Usar: Molienda
· Modelo: Rueda de láminas montada en eje
· Diámetro del eje (mm): 6
· Longitud del eje (mm): 40
· Solicitud: Rectificado y pulido de hierro y acero inoxidable. Pulido previo a la capa. Eliminación de rayones. Pulido de la superficie interior de la tubería. Eliminación de óxido. Desbarbado. Pulido de superficies. Eliminación de quemaduras por soldadura. Herramientas utilizadas: Molinillo recto. (aire + eléctrico)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KN5005-40
KN5005-60
KN5005-80
KN5005-100
KN5005-120
KN5005-180
KN5005-240
KN5005-400
KN5020-40
KN5020-60
KN5020-80
KN5020-100
KN5020-120
KN5020-180
KN5020-240
KN5020-400
KN6020-40
KN6020-60
KN6020-80
KN6020-100
KN6020-120
KN6020-180
KN6020-240
KN6020-400
KN8015-40
KN8015-60
KN8015-80
KN8015-100
KN8015-120
KN8015-180
KN8015-240
KN8015-400
KN8025-40
KN8025-60
KN8025-80
KN8025-100
KN8025-120
KN8025-180
KN8025-240
KN8025-400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mayor
(mm)
Ancho
(mm)
El tamaño de grano
(#)
Tipo de detalles Número de cuchillas
(Hojas)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Número contenido en un paquete
(Pieza)
Trusco Code Masa
(g)
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50540Diámetro exterior 50 mm.Aproximadamente 402000010322-398150
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50560Diámetro exterior 50 mm.Aproximadamente 682000010322-399050
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50580Diámetro exterior 50 mm.Aproximadamente 792000010322-400750
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

505100Diámetro exterior 50 mm.Aproximadamente 842000010322-397350
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

505120Diámetro exterior 50 mm.Aproximadamente 842000010322-401550
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

505180Diámetro exterior 50 mm.Aproximadamente 902000010326-363150
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

505240Diámetro exterior 50 mm.Aproximadamente 1102000010326-364950
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

505400Diámetro exterior 50 mm.Aproximadamente 1272000010326-366550
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

502040Diámetro exterior 50 mm.Aproximadamente 402000010322-403160
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

502060Diámetro exterior 50 mm.Aproximadamente 682000010322-404060
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

502080Diámetro exterior 50 mm.Aproximadamente 792000010322-405860
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5020100Diámetro exterior 50 mm.Aproximadamente 842000010322-402360
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5020120Diámetro exterior 50 mm.Aproximadamente 842000010322-406660
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

502080Diámetro exterior 50 mm.Aproximadamente 902000010326-368160
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5020240Diámetro exterior 50 mm.Aproximadamente 1102000010326-369060
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5020400Diámetro exterior 50 mm.Aproximadamente 1272000010326-371160
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

602040Diámetro exterior 60 mm.Aproximadamente 621800010322-408280
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

602060Diámetro exterior 60 mm.Aproximadamente 841800010322-409180
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

602080Diámetro exterior 60 mm.Aproximadamente 951800010322-410480
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6020100Diámetro exterior 60 mm.Aproximadamente 1061800010322-407480
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6020120Diámetro exterior 60 mm.Aproximadamente 1061800010322-411280
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6020180Diámetro exterior 60 mm.Aproximadamente 1191800010326-378980
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6020240Diámetro exterior 60 mm.Aproximadamente 1301800010326-379780
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6020400Diámetro exterior 60 mm.Aproximadamente 1571800010326-381980
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

801540Diámetro exterior 80 mmAproximadamente 95150005322-413980
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

801560Diámetro exterior 80 mmAproximadamente 105150005322-414780
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

801580Diámetro exterior 80 mmAproximadamente 132150005322-415580
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8015100Diámetro exterior 80 mmAproximadamente 143150005322-412180
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8015120Diámetro exterior 80 mmAproximadamente 143150005322-416380
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8015180Diámetro exterior 80 mmAproximadamente 152150005326-388680
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8015240Diámetro exterior 80 mmAproximadamente 172150005326-389480
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8015400Diámetro exterior 80 mmAproximadamente 192150005326-391680
5 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

802540Diámetro exterior 80 mmAproximadamente 95150005322-4180130
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

802560Diámetro exterior 80 mmAproximadamente 105150005322-4198130
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

802580Diámetro exterior 80 mmAproximadamente 132150005322-4201130
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8025100Diámetro exterior 80 mmAproximadamente 143150005322-4171130
5 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8025120Diámetro exterior 80 mmAproximadamente 143150005322-4210130
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8025180Diámetro exterior 80 mmAproximadamente 152150005326-3932130
5 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8025240Diámetro exterior 80 mmAproximadamente 172150005326-3941130
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8025400Diámetro exterior 80 mmAproximadamente 192150005326-3967130

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Pulido Modelo Solapa con eje Diámetro del eje(mm) 6
Longitud del eje(mm) 40 Aplicación Rectificado y pulido de hierro y acero inoxidable. Pulido previo al recubrimiento. Eliminación de arañazos. Pulido de superficie interior de tubería. Eliminación de óxido. Desbarbado Pulido de superficies. Soldadura eliminación de quemaduras. Herramientas utilizadas: amoladora recta. (aire + eléctrico) Características La característica principal es que la rueda de la aleta no tiene soporte arriba / abajo, por lo que no hay ninguna pieza que pueda golpear y dañar el trabajo. Se puede usar para todo tipo de pulido, interno, curvado y plano. La gran dispersión de calor funciona con muy poco trabajo abrasador. Con renovación automática de la superficie abrasiva para un pulido estable. Se adapta bien a la forma del trabajo.
Herramienta utilizada Amoladora recta. (aire + eléctrico)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico