(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

"GP Sander Felt" (Tipo de atornillado directo / para limpieza)【5 piezas por paquete】

"GP Sander Felt" (Tipo de atornillado directo / para limpieza)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se utiliza un abrasivo de grasa / aceite de acuerdo con la aplicación para aplicar un acabado espejo.
· Con el adaptador de eje de 6 mm, es posible usarlo con una amoladora recta.
· Montado atornillando directamente sobre el eje de una amoladora de discos.
· El tipo blando es ideal para metales blandos como el cobre y el aluminio.
· Tipo de atornillado directo.
[Aplicaciones]
· Este producto es ideal para el pulido de superficies y el acabado de espejos.
· Herramienta utilizada: amoladora de discos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GPSF10025H
GPSF10025S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de detalles Trusco Code Masa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Tipo duro114-6530520 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

Tipo suave114-6548400 g / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de fieltro Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100 Espesor(mm) 25
Diametro de hilo(mm) M10(P1.5) Velocidad rotacional máxima(rpm) 7000 piezas / caja. 5 piezas)
Características Se utiliza un abrasivo de grasa / aceite de acuerdo con la aplicación para aplicar el acabado espejo. Con el adaptador de eje de 6 mm, es posible usarlo con una amoladora recta. Aplicación Este producto es ideal para el pulido de superficies y el acabado de espejos. Velocidad máxima de rotación operativa 36,6 m/s (2198 m/min)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico