(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
grano abrasivo: Grano abrasivo Z
Aplicaciones: Eliminación de cordones de soldadura Desbarbado Eliminación de óxido Esmerilado/pulido de acero inoxidable y hierro
Herramientas compatibles: amoladora de disco (eléctrico/aire)
Característica: Disco de pulido para desbaste pesado, diseñado especialmente para materiales duros y trabajos de cordones de soldadura. Excepcionalmente eficaz cuando se aplica alta presión durante el trabajo. Ideal para pulir y desbastar materiales compuestos y aleaciones especiales como acero inoxidable, acero para herramientas de carburo cementado y acero especial procesado térmicamente.
Arena: 80
Tamaño del diámetro interior: 22.2
Diámetro mayor: 125
Max. Velocidad rotacional: 11000
Modelo: Disco multicuchilla
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el disco Techno A, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TD12522-Z-80
Tipo | Disco de cuchillas múltiples | Diámetro(mm) | 125 | Diámetro del eje(mm) | 22.2 |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de partícula(#) | 80 | Grano abrasivo | Z grano abrasivo | Velocidad rotacional máxima(min -1 (rpm)) | 11000 |
Herramientas compatibles | Amoladora de discos (eléctrica / aire) | Características | Disco de pulido para rectificado pesado, diseñado especialmente para materiales duros y trabajo de cordones de soldadura. Excepcionalmente efectivo cuando se aplica alta presión durante el trabajo. Ideal para pulir y esmerilar materiales compuestos y aleaciones especiales como acero inoxidable, acero para herramientas de carburo cementado y acero especial procesado por calor. | Aplicación | Remoción de cordones de soldadura Desbarbado Eliminación de óxido Acero inoxidable y hierro Rectificado / pulido |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TD12522-Z-80 de la serie Techno Disk A.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente