(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Disco curvo GP【5 piezas por paquete】

Disco curvo GP
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Utiliza un paño de pulido con esquinas redondeadas, lo que facilita el doblado y permite un trabajo de rectificado fácil incluso en una superficie redondeada pequeña. Como la almohadilla es pequeña y tiene propiedades de amortiguación, el raspado excesivo no es un problema y se adapta perfectamente a superficies irregulares. Se puede utilizar hasta la base, lo que lo hace muy económico.
· Un agente de pulido profesional, plantado a mano y engarzado uno por uno.
· Use el tipo de circonia que se adhiere bien a los materiales abrasivos para trabajos de rectificado.
[Aplicaciones]
· Eliminación de pintura y pulido antes del revestimiento. Ideal para pulir acero inoxidable, hierro, aleaciones, madera y plásticos.
· Herramienta utilizada: amoladora de discos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GP100RZ-40
GP100RZ-80
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Número de cuchillas
(hoja)
Trusco Code Masa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

402×18114-9156520 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

803×18114-9172530 g / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples material de trabajo Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido / Plástico Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Dimensión del diámetro interno(mm) 15 Tipo de detalles Circonita Velocidad rotacional máxima(rpm) 13600
Longitud de la hoja(mm) 25 piezas / caja. 5 (hoja) Características Utiliza un paño de pulido con esquinas redondeadas, lo que facilita el doblado y permite un trabajo de rectificado fácil incluso en una superficie redondeada pequeña. Como la almohadilla es pequeña y tiene propiedades de amortiguación, el raspado excesivo no es un problema y se adapta perfectamente a superficies irregulares. La almohadilla se puede usar hasta su base, lo que la hace muy económica. Es un abrasivo profesional que se ensambla y calafatea uno por uno a mano. Utilice el tipo de circonia que se adhiere bien a los materiales abrasivos para trabajos de rectificado.
Aplicación Eliminación de pintura y pulido antes del revestimiento. Ideal para pulir acero inoxidable, hierro, aleaciones, madera y plásticos. Velocidad máxima de rotación operativa 71,2 m/s (4270 m/min)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico