(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Las almohadillas pequeñas están bien acolchadas, lo que permite un alto rendimiento en superficies irregulares sin raspado profundo.
· Se puede usar hasta el final, por lo que es amigable en la billetera.
· Se puede utilizar para pulir en caras laterales.
· Con su tacto suave, este producto no te dejará cansado.
· Un agente de pulido profesional, plantado a mano y engarzado uno por uno.
[Aplicaciones]
· Para quitar cordones de soldadura, quitar pintura, esmerilar antes de enchapar y pulir acero inoxidable, aleaciones, madera, plástico y otros.
· Herramienta utilizada: amoladora de discos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
GP100M-150 |
GP100M-180 |
GP100M-240 |
GP100M-320 |
GP100M-400 |
Cargando…
Tipo | Disco de cuchillas múltiples | material de trabajo | Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido / Plástico | Diámetro exterior Dimensiones(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensión del diámetro interno(mm) | 15 | Tipo de detalles | Alundum | Velocidad rotacional máxima(rpm) | 13600 |
Longitud de la hoja(mm) | 30 | Número de cuchillas(hoja) | 5×18 | piezas / caja. | 5 (hoja) |
Características | Las almohadillas pequeñas están bien amortiguadas, lo que permite un alto rendimiento en superficies irregulares sin raspado profundo. Se puede usar hasta el final, por lo que es amigable en la billetera. Se puede utilizar para pulir en caras laterales. Con su tacto suave, este producto no te dejará cansado. Un agente de pulido profesional, plantado a mano y engarzado uno por uno. | Aplicación | Para quitar cuentas de soldadura, quitar pintura, esmerilar antes de enchapar y pulir acero inoxidable, aleaciones, madera, plástico y otros. | Velocidad máxima de rotación operativa | 71,2 m/s (4270 m/min) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente