(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Disco abrasivo - Tokumaru J GP-100TMJA【10 piezas por paquete】

Disco abrasivo - Tokumaru J GP-100TMJA
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Este producto elimina la diferencia de precios con las muelas tradicionales al tiempo que conserva la durabilidad, la eficiencia del trabajo, el bajo ruido y la característica de seguridad de los abrasivos de papel.
· Un material de alta dureza compuesto principalmente de óxido de alúmina.
· Utiliza papel hecho en Japón.
[Aplicaciones]
· Rectificado y pulido de acero, eliminación de cordones de soldadura, eliminación de óxido, desprendimiento de pintura, pulido de carpintería.
· Herramienta utilizada: amoladora de discos eléctrica dedicada.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GP-100TMJA-40
GP-100TMJA-60
GP-100TMJA-80
GP-100TMJA-100
GP-100TMJA-120
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Número de cuchillas
(hoja)
Trusco Code Masa

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4060244-3627605 g / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6072244-3635600 g / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8072244-3643565 g / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10072244-3651525 g / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12072244-3660515 g / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido / Plástico Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Dimensión del diámetro interno(mm) 15 Tipo de detalles Alundum (para metales en general) Velocidad rotacional máxima(rpm) 13600
Longitud de la hoja(mm) 15 piezas / caja. 10 (hoja) Características Este producto elimina la diferencia de precios con las muelas tradicionales al tiempo que conserva la durabilidad, la eficiencia del trabajo, el bajo ruido y la característica de seguridad de los abrasivos de papel. Hecho de materiales súper duros que consisten principalmente en óxido de aluminio. Se utiliza papel japonés para este producto.
Aplicación Rectificado y pulido de acero, eliminación de cordones de soldadura, eliminación de óxido, pelado de pintura, pulido de carpintería. Velocidad máxima de rotación operativa 71,2 m/s (4270 m/min) Ángulo de molienda 15~30°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico