(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Este producto es apropiado para una amplia gama de usos, y es silencioso al pulir y con menos vibraciones en comparación con la piedra de amolar flexible o la piedra de amolar offset.
· Utiliza papel hecho en China.
[Aplicaciones]
· Rectificado y pulido de acero, eliminación de cordones de soldadura, eliminación de óxido, desprendimiento de pintura, pulido de carpintería.
· Herramienta utilizada: amoladora de discos eléctrica dedicada.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
GP-100TMAR-60 |
GP-100TMAR-80 |
GP-100TMAR-100 |
GP-100TMAR-120 |
Cargando…
Tipo | Disco de cuchillas múltiples | material de trabajo | acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido / Plástico | Diámetro exterior Dimensiones(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensión del diámetro interno(mm) | 15 | Tipo de detalles | Alundum (para metales en general) | Velocidad rotacional máxima(rpm) | 13600 |
Longitud de la hoja(mm) | 15 | Número de cuchillas(hoja) | 72 | piezas / caja. | 10 (hoja) |
Características | Este producto es apropiado para una amplia gama de usos, y es silencioso cuando se pule y con menos vibraciones en comparación con la muela abrasiva flexible o la muela rectificada. Utiliza papel hecho en China. | Aplicación | Rectificado y pulido de acero, eliminación de cordones de soldadura, eliminación de óxido, pelado de pintura, pulido de carpintería. | Velocidad máxima de rotación operativa | 71,2 m/s (4270 m/min) |
Ángulo de molienda | 15~30° |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente