(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ciclón

Ciclón

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Serie CY10015A: Alundum (para metales generales)
  • Serie CY10015Z: Zirconia (para acero inoxidable, materiales difíciles de cortar)
  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco multicuchilla
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15
· Número contenido en un paquete (hoja): 10
· Longitud de la hoja (mm): 18

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CY10015A-40
CY10015A-60
CY10015A-80
CY10015A-120
CY10015A-150
CY10015A-180
CY10015A-240
CY10015A-320
CY10015A-400
CY10015Z-40
CY10015Z-60
CY10015Z-80
CY10015Z-100
CY10015Z-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Grano abrasivo Número de cuchillas
(hoja)
Trusco Code Masa
(g)
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40Un grano abrasivo60396-703464
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60Un grano abrasivo72396-705162
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80Un grano abrasivo72396-706957
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120Un grano abrasivo72396-698449
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150Un grano abrasivo72396-699254
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180Un grano abrasivo72396-700056
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

240Un grano abrasivo72396-701850
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320Un grano abrasivo72396-702649
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

400Un grano abrasivo72396-704245
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40Z grano abrasivo60396-709372
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60Z grano abrasivo72396-710770
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80Z grano abrasivo72396-711566
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100Z grano abrasivo72396-707760
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120Z grano abrasivo72396-708558

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100 Dimensión del diámetro interno(mm) 15
Longitud de la hoja(mm) 18 Velocidad rotacional máxima(rpm) 13600 Número contenido en un paquete(hoja) 10
Características Disco de solapa de muy bajo costo fabricado en Japón con tela abrasiva de fabricación japonesa. Bajo nivel de ruido y es seguro ya que se generan pocas chispas. No se producen rebabas secundarias después del esmerilado debido al uso de un paño abrasivo, y la superficie terminada es más fina y limpia en comparación con una piedra de esmerilar. Excelente autogénesis, expone continuamente nuevos granos abrasivos sin causar obstrucciones. Aplicación Para quitar cordones de soldadura. Desbarbado Biselado Eliminando el óxido. Velocidad máxima de rotación operativa 72 m/s (4320 m/min)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico