(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

"Disco de corte de diamante" (tipo de electrodeposición)

"Disco de corte de diamante" (tipo de electrodeposición)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El tipo de electrodeposición tiene una mayor protuberancia de granos abrasivos de diamante y presenta una concentración significativa para proporcionar una fuerza de rectificado superior.
[Aplicaciones]
· Ideal para fresado y corte de sustratos, etc., hechos de materiales duros y quebradizos (aleación de carburo, cerámica, piedra, vidrio y silicio).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
14015
14045
14060
14064
14065
14081
14083
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
diámetro de la cuchilla
(mm)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Espesor
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13016200000.20297-41187.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13019200000.55297-412611.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24022200000.30297-413411.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13022200000.50297-414211.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40024200000.22297-415110.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10030130000.30297-416911.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10045100000.35297-417713.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Barra de electrodeposición Modelo Disco de diamante, mandril A Plano
Material / abrasivo (Diamante) Diámetro del eje(mm) 3 Longitud total(mm) 47
Características El tipo de electrodeposición tiene una mayor protuberancia de granos abrasivos de diamante y presenta una concentración significativa para proporcionar una fuerza de rectificado superior. Aplicación Ideal para fresado y corte de sustratos, etc., hechos de materiales duros y frágiles (carburo cementado, cerámica, piedra, vidrio y silicio).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico