(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Contrapeso tipo almohada (acero fundido)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
M1RF-10K
M2RF-10K
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Tipo de detalles Grado de exactitud Trusco Code Masa
(g)
Características Material
Disponible

12 Días o más

Grado M1Grado M1 (Grado 2)392-445910000Debido a que está hecho de hierro, es económico y está destinado a la inspección diaria del sitio. (Requiere inspección / calibración de peso anual)Hierro fundido gris (procesamiento de superficie: acabado de pintura roja)
Disponible

7 Días o más

Grado M2Grado M2 (Grado 3)392-451310000Debido a que está hecho de hierro, es económico y está destinado a la inspección diaria del sitio. (Requiere inspección / calibración de peso anual)Hierro fundido gris (procesamiento de superficie: acabado de pintura roja)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones principales Equipamiento periferico Tipo Opción Ancho(mm) 167
Profundidad(mm) 112 Altura(mm) 107 Misa exhibida 10 kg

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico