(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escuadras de marco - Escuadra de carpintero de acero inoxidable con graduaciones, TK-CN, 300/500

Escuadras de marco - Escuadra de carpintero de acero inoxidable con graduaciones, TK-CN, 300/500
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es conveniente para escribir.
· Escala estándar JIS.
[Aplicaciones]
· Para mediciones de ángulo recto y longitud.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TK-302CN
TK-303CN
TK-502CN
TK-503CN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medición
(mm)
ATipo de detalles Lado largo
(mm)
Lado corto
(mm)
Ancho
(mm)
Espesor
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
Escala del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300×150Mismo grosorMismo grosor en ambos lados320160151.4415-082156cm Pantalla
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300×150Grueso y anchoGrueso y ancho, de doble cara320160202.0415-0848144pantalla mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

500×250Mismo grosorMismo grosor en ambos lados520260151.4415-083088cm Pantalla
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

500×250Grueso y anchoGrueso y ancho, de doble cara520260202.0415-0856240pantalla mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Acabado superficial Plata Material Acero inoxidable (SUS420J2) JIS JIS
Calibración Corresponde a Características Escala estándar JIS. Perpendicularidad 100 mm y no superior a ± 0,1 mm
Tolerancia para la longitud Longitud total ± 0.2 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico