(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Indicador de carátula - micrómetro indicador

Indicador de carátula - micrómetro indicador

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Con función de bloqueo.
· Viene con una cubierta de aislamiento térmico.
· Capaz de mediciones comparativas en incrementos de 1 µm, imposible con micrómetros.
· La medición estable es posible mediante la adopción de un medidor de cuadrante 1003 Millimess.
· Una configuración de alta calidad adecuada para mediciones de alta precisión que puede detectar errores a un nivel de 1 μm.
[Aplicaciones]
· Para la medición de componentes de precisión que requieren alta precisión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
40T-25
40T-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medición
(mm)
Código del fabricante Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–254154000353-6262390
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25–504154001353-6271460
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medición
(mm)
Código del fabricante Trusco Code Masa
(g)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo de espesor Método de visualización Marcar Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 21~50
Visualización mínima del intervalo de escala(mm) 0.001 Tipo de escala Balanza Error instrumental(μm) 2
Características Tiene una función de bloqueo. Viene con una cubierta de aislamiento térmico. Capaz de mediciones comparativas en incrementos de 1 μm que han sido imposibles con micrómetros. Aplicación Para la medición de componentes de precisión que requieren alta precisión.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico