(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Altura total: 350 mm (altura de la base y longitud del brazo)
· Longitud del brazo - 140 × 115 mm
· Diámetro del brazo -15mm
· Diámetro del orificio del calibre (mm) - ⌀8 mm
· Rosca junta soporte-M8
· Tamaño de la base: 65 × 50 × 55 (Al) mm
· Fuerza magnética - 80 kg
· Con función de ajuste fino
· Peso - 1,25 kg
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA725T-133
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA725T-133 de la serie Indicador de cuadrante - soporte de indicador magnético, EA725T-133.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente