(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llaves macho - acero, soporte, tipo trinquete

Llaves macho - acero, soporte, tipo trinquete
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo de trinquete con excelente trabajabilidad.
· La rotación directa / inversa se puede cambiar para un enhebrado eficiente.
[Aplicaciones]
· Para roscado de rosca.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TTR-10

Número de Parte
TTR-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal M3~10 Tap Type Llave inglesa Longitud total L(mm) 85
Trusco Code 126-4371 Masa(g) 190 Aplicación Para roscado
Material Acero

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TTR-10 de la serie Llaves macho - acero, soporte, tipo trinquete.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico