(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SEC-Mini Bit, Offset 0 Holder, Tipo PDJC-X

SEC-Mini Bit, Offset 0 Holder, Tipo PDJC-X
  • Descuento por volumen

Tipo de sujeción de la superficie posterior. Para fresado general / perfilado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PDJCR1010K07X

 
Número de Parte
PDJCR1010K07X
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable D (55 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Perfilado Forma de la abrazadera Abrazadera de superficie posterior
Egoístamente Mano derecha Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv Altura del mango h(mm) 10
Ancho de vástago b(mm) 10 Dimensión L1(mm) 125 Dimensión F(mm) 10
Dimensión H1(mm) 10 Chips compatibles DC□□T0702

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico