(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mini broca tipo SWC-SV tipo SVLC - derecha (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SVLCR1616H11

 
Número de Parte
SVLCR1616H11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable V (35 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Perfilado Forma de la abrazadera Atornillar
Egoístamente Mano derecha Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv Altura del mango h(mm) 16
Ancho de vástago b(mm) 16 Dimensión L1(mm) 100 Dimensión F(mm) 16.5
Dimensión H1(mm) 16 Chips compatibles VC□□1103

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico