(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Mini broca SEC, tipo SCAC-X - derecha (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SCACL1010H06X
SCACR1010H06X
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente Chips compatibles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierdaCC□0602
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derechaCC□T0602

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable C (80 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo Forma de la abrazadera Atornillar
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv Altura del mango h(mm) 10 Ancho de vástago b(mm) 10
Dimensión L1(mm) 100 Dimensión F(mm) 10 Dimensión H1(mm) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico