(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bit de roscado SEC (Mini bit), EL tipo (Números de pieza)

Bit de roscado SEC (Mini bit), EL tipo
  • Descuento por volumen

Utiliza una plaquita de 3 esquinas de uso vertical clase G con alto rendimiento de corte.
Para corte de roscas de diámetro exterior.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

THER121233

 
Número de Parte
THER121233
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tornillo de diámetro exterior Tipo tornillo 60 ° metro (M) / 55°C Whitworth (W) / Taper Rc (PT) (BSPT) para tubos de 55°C Pitch(mm) 0.80~3.00
Egoístamente Mano derecha Tamaño de la caña 12 Con / sin cuchilla de corte plana Tanto si como no
Dimensión H(mm) 12 Dimensión B(mm) 12 Dimensión L1(mm) 100
Dimensiones f(mm) 10.6 Dimensión H1(mm) 12 Consejo compatible NER/WER/PTER□□□□
Nota El paso está indicado para uso general 60 ° tornillo (M)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico