(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bit de roscado SEC, tipo THI

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

THIR216

 
Número de Parte
THIR216
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Hilo interno Tipo tornillo 60 ° metro (M) Pitch(mm) 0.40~1.00
Diámetro mínimo de mecanizado(mm) 18 Egoístamente Mano derecha Tamaño de la caña φ16
Con / sin cuchilla de corte plana Tanto si como no Dimensión H(mm) 15 Dimensión B(mm) 4
Dimensión L1(mm) 160 Dimensiones f(mm) 9.3 Dimensión H1(mm) 7.5
Consejo compatible NI R2□□□ Nota El paso está indicado para uso general 60 ° tornillo (M)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico