(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tipo de Rosca, para Diámetro Exterior de Uso General / Corte de Perfil
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SVPPL1010H11
Forma de punta aplicable | V (35 ° en forma de diamante) | Aplicación | Diámetro externo / Perfilado | Egoístamente | Mano izquierda |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable | Pozidriv | Altura del mango h(mm) | 10 | Ancho de vástago b(mm) | 10 |
Dimensión L1(mm) | 100 | Dimensión F(mm) | 10.5 | Dimensión H1(mm) | 10 |
Chips compatibles | VP□T1103 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente