(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

SEC-Bit de diámetro exterior, tipo SVPC

SEC-Bit de diámetro exterior, tipo SVPC
  • Descuento por volumen

Tipo atornillado, para estrechar
[Características]
· Una abrazadera estable mejora la resistencia a la fractura del inserto.
· La precisión del índice alto mejora la precisión del mecanizado.
· El trabajo de reemplazo de inserción es posible desde el lado inferior de la broca de la herramienta.
· Ideal para mecanizado de materiales de alta eficiencia, intermitente y alta dureza.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SVPCL1010H11

 
Número de Parte
SVPCL1010H11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable V (35 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Perfilado Forma de la abrazadera Atornillar
Egoístamente Mano izquierda Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv Altura del mango h(mm) 10
Ancho de vástago b(mm) 10 Dimensión L1(mm) 100 Dimensión F(mm) 14.5
Dimensión H1(mm) 10 Dimensión E(mm) 4.5 Chips compatibles VC□□1103
Tipo Mini broca de corte

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico