(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un inserto para una variedad de brocas reemplazables.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CTR121005LAC530U
A | Otro | Aplicación | Ranurado / Partición | Material de trabajo | Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio |
---|---|---|---|---|---|
Egoístamente | Mano derecha | Radio de la nariz | Otro | Interruptor S / N | Disponible |
Tipo de material | AC530U | Dimensión W(mm) | 1 | Diámetro Máximo de Corte de Protrusión(mm) | 12 |
Dimensión S(mm) | 7 | Dimensión ℓ(mm) | 19 | Radio de nariz detallado(mm) | 0.05 |
Material | Recubrimiento de carburo | Titular aplicable | SCT R1010/SCT R1212/SCT R1616 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente