(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta para Torno, Diamante CBN, WPMT Positivo

Punta para Torno, Diamante CBN, WPMT Positivo
  • Descuento por volumen

· Forma: W (Hexagonal)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Aleación resistente al calor, aleación de titanio, metales no ferrosos.
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta para torno, diamante CBN y WPMT positivo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WPMT110202-KPD010
WPMT110202NE-KPD001
WPMT110202SE-KPD001
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

KPD0103.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

KPD0012.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

KPD0012.1

Cargando…

  1. 1

Información básica

A W (tipo hexagonal) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 1
Material de trabajo Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Sin mano
Nariz R 0.2 0.2 sobredosis 2.3
A 6.35 T 2.38 α 11°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico