(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punta (SEC - herramienta para cortar roscas tipo STH) - derecha (Números de pieza)

Punta (SEC - herramienta para cortar roscas tipo STH) - derecha
  • Descuento por volumen

Las alineaciones incluyen varios insertos de herramientas reemplazables de vanguardia.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

THR6005125AACZ150

 
Número de Parte
THR6005125AACZ150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Otro Aplicación Enhebrar Material de trabajo Acero / Acero inoxidable / Metal no ferroso
Egoístamente Mano derecha Radio de la nariz Otro Paso (para enhebrar) 0,50 a 1,25
Tipo de material ACZ150 Dimensión B(mm) 8 Dimensión ℓ(mm) 20
Radio de nariz detallado(mm) 0.05 Dibujo Figura 1 Aplicaciones de mecanizado (2) Forma R
Material Recubrimiento de carburo Titular aplicable Tipo STH Dimensiones θ °(°) 60
Dimensión E1(mm) 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico