(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punta para R Special / R Special Jr. / R Cutting Bite / Ryanmencut R (RR25-48 N) / Nice Corner para VR

Punta para R Special / R Special Jr. / R Cutting Bite / Ryanmencut R (RR25-48 N) / Nice Corner para VR
  • Descuento por volumen

Los materiales de las puntas son cermet / K10 class carbide / M20 class carbide.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

N43GXR-1.5R-NK2020-3PCS

 
Número de Parte
N43GXR-1.5R-NK2020-3PCS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
3 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Chaflán redondo material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Resina Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Tamaño R (R)(mm) 1.5 Detalles del material Tipo de carburo M20
Forma del borde Mismo radio de redondeo en cada esquina Número contenido en un paquete(Pieza) 3 Número de esquinas operativas 4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico