(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

"Cepillo interior" (diámetro del eje: 3 mm)

"Cepillo interior" (diámetro del eje: 3 mm)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El alambre del núcleo es de acero inoxidable y se fija en espiral.
· Adecuado para mecanizar aleaciones de aluminio, acero inoxidable y materiales de acero en general.
· Tiene una longitud total larga (100 mm) y se pueden mecanizar profundidades que no son compatibles con un cepillo normal.
[Aplicaciones]
· Ideal para desbarbar superficies internas de cilindros, agujeros para tornillos, superficies internas de tuberías, agujeros transversales o superficies curvas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
51621
51622
51623
51626
51628
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6297-47627.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8297-477110.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10297-478910.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7297-47978.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12297-480112.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo torsional Cepillo largo(mm) 30 Diámetro del cable(mm) 0.1
Diámetro del eje(mm) 3 Longitud del eje(mm) 70 Velocidad rotacional máxima(rpm) 9000
Aplicación Ideal para desbarbar superficies internas de cilindros, agujeros para tornillos, superficies internas de tuberías, agujeros transversales o superficies curvas. Características El núcleo del alambre es de acero inoxidable y se fija en espiral.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico