(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Durómetro de goma

Durómetro de goma
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se utiliza para dispositivos que miden la dureza del caucho blando, etc.
· Ideal para medir materiales más blandos de lo habitual.
· Cumple con el estándar JIS K 6253 (Tipo E).
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: caucho blando, rollos de película, rodillos giratorios, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GS-721N

Número de Parte
GS-721N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Materiales aplicables Goma suave / Rollo de película / Rollo giratorio Modelo del Producto Marcar Valor de carga de resorte(Minnesota) 550~8050
Rango de medición(°) 0–100 Graduación mínima(°) 1 Ancho(mm) 60
Profundidad(mm) 23.5 Altura(mm) 107.7 Trusco Code 331-3972
Masa(g) 200 Forma de penetración Hemisferio 2.5 mm Características Se utiliza para dispositivos que miden la dureza del caucho blando, etc.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GS-721N de la serie Durómetro de goma.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico