(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

GP Sander Paper® (tipo atornillado directo)【5 piezas por paquete】

GP Sander Paper® (tipo atornillado directo)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para metales ordinarios. Como tiene elasticidad, se puede usar como papel de disco (para superficie plana) o una rueda de aleta (para lado). Como el espacio entre los paños de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final.
· Se adapta perfectamente a las superficies curvas.
· Tipo de atornillado directo.
· Un agente de pulido profesional, plantado a mano y engarzado uno por uno.
[Aplicaciones]
· Eliminación de pintura y pulido antes del revestimiento. Ideal para pulir acero inoxidable, hierro, aleaciones, madera y plásticos.
· Herramientas utilizadas: amoladora de discos / amoladora recta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GPSP8025-60

Número de Parte
GPSP8025-60
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Producto Rueda de Paletas Tipo de detalles OD 80 mm Diámetro externo(mm) 80
Espesor(mm) 25 Diametro de hilo(mm) M10(P1.5) Velocidad rotacional máxima(rpm) 7000
Número de cuchillas(hoja) 100 Tamaño de partícula(#) 60 piezas / caja.(pieza) 5
Trusco Code 114-6114 Características Para metales en general. Como tiene elasticidad, puede usarse como papel de disco (para superficie plana) o rueda de aleta (para lado). Como el espacio entre las prendas de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Se adapta perfectamente a la superficie curva. Es un tipo directamente atornillado. Es un abrasivo profesional que se planta a mano y se calafatea uno por uno. Aplicación Eliminación de pintura y pulido antes del revestimiento. Ideal para pulir acero inoxidable, hierro, aleaciones, madera y plásticos. Herramientas utilizadas: amoladora angular y amoladora recta.
Velocidad máxima de rotación operativa 36,6 m/s (2198 m/min) Accesorio Con adaptador de eje de 6 mm (1 por caja) Tipo de detalles OD 80 mm
Masa(g / caja) 570

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GPSP8025-60 de la serie GP Sander Paper® (tipo atornillado directo).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico