(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Rueda de cepillo

Rueda de cepillo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El producto está hecho con cerdas de cerdo con una elasticidad superior.
· El producto se utiliza con amoladoras equipadas con un hilo cónico.
· El producto es un cepillo con una resistencia superior a la abrasión.
[Aplicaciones]
· Ideal para acristalamiento y limpieza.
· Ideal para trabajos de laboratorio dental y talla de metales.
· Herramienta utilizada: motor de torno.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BW-48
BW-58
BW-70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Espesor
(mm)
Diámetro base de madera
(mm)
Material Trusco Code Masa
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

481324Pelo de cerdo 1 hilera216-80146.5 (g)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

581830Pelo de cerdo 2 hileras216-802213,5 (g)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

702435Pelo de cerdo 3 hileras216-803125,0 (g)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cepillo de mango de madera Material de lana del producto Pelo de cerdo Diámetro del agujero(mm) ø5 a 7
Características El producto está hecho con cerdas de cerdo con una elasticidad superior. El producto se utiliza con amoladoras equipadas con un hilo cónico. El producto es un cepillo con resistencia superior a la abrasión. Aplicación Ideal para acristalamiento o limpieza. Ideal para perseguir o aplicaciones dentales. Herramienta utilizada: motor de torno. Velocidad rotacional máxima 3600 rpm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico