(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo montado a máquina, bambú, 295 mm de largo

Cepillo montado a máquina, bambú, 295 mm de largo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es económico y adecuado para la compra en masa.
[Aplicaciones]
· Limpieza, pulido, acristalamiento, revestimiento adhesivo en cualquier lugar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TB-7025

Número de Parte
TB-7025
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cepillo de mango de bambú Número de líneas(Filas) 4 Plantando(mm) 62
Largo del pelo(mm) 30 Material de lana del producto Nylon 66 Diámetro del cable(mm) 0.3
Longitud total(mm) 320 Ancho(mm) 20 Trusco Code 258-8960
Masa 45 (g) Características Es económico y adecuado para la compra en masa. Aplicación Limpieza, pulido, acristalamiento, revestimiento adhesivo en cualquier lugar.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TB-7025 de la serie Cepillo montado a máquina, bambú, 295 mm de largo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico