(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de banco de aleación de aluminio TAB-70

Tornillo de banco de aleación de aluminio TAB-70
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Trabajar libremente desde cualquier ángulo.
· Una prensa útil que se puede conectar con un solo toque.
· Se adhiere firmemente y se puede fijar a mesas de acero, acrílico o de vidrio grueso.
· Las porciones de la mandíbula tienen cubiertas de goma para proteger la superficie de la pieza de trabajo.
[Aplicaciones]
· Para trabajos ligeros

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TAB-70

 
Número de Parte
TAB-70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Tipo de lechón Longitud total(mm) 188 Trusco Code 389-5572
Ancho(mm) 158 Altura(mm) 155 Ancho de la boca(mm) 70
Apertura de boca(mm) 60 Profundidad de la boca(mm) 35 Fuerza de apriete(kN) 1.96
Material Fundición a presión de aleación de aluminio (ADC 12) Características El ángulo de operación se puede cambiar libremente. Una prensa útil que se puede conectar con un solo toque. Se adhiere firmemente y se puede fijar a mesas de acero, acrílico o gruesas con revestimiento de vidrio. Las caras de las garras tienen cubiertas de goma para proteger la superficie de la pieza de trabajo.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TAB-70 de la serie Tornillo de banco de aleación de aluminio TAB-70.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico