(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Vise vertical (eje de cuerpo redondo)

Vise vertical (eje de cuerpo redondo)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Hecho de hierro fundido fuerte y tiene durabilidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RV-100N

Número de Parte
RV-100N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 370 Trusco Code 287-0771 Ancho(mm) 158
Altura(mm) 200 Ancho de la boca(mm) 104 Apertura de boca(mm) 110
Profundidad de la boca(mm) 80 Fuerza de apriete(kN) 20 Dimensión de montaje (H)(mm) 125
Dimensión de montaje (G)(mm) 115 Características Hecho de hierro fundido fuerte y tiene durabilidad. Detalles de la especificación Tipo de Eje Cilíndrico
Material (cuerpo principal) Hierro fundido Material (eje) Acero Material (mango) Acero
Material (cierre) Acero

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RV-100N de la serie Vise vertical (eje de cuerpo redondo).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico