(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Una unidad puede hacer el trabajo de tres unidades. (1. Vise, 2. Vise Pipe, 3. Yunque)
[Aplicaciones]
· Para trabajos ligeros
· Para construir modelos de plástico en la escuela.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Longitud total(mm) | 168 | Altura(mm) | 131 | Apertura de boca(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Profundidad de la boca(mm) | 40 | Fuerza de apriete(kN) | 4.9 | Material | Hierro Fundido (FC200) |
Características | Una unidad puede hacer el trabajo de tres unidades. (1. Vise, 2. Vise Pipe, 3. Yunque) | Abrazadera Máxima Apertura(mm) | 50 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente