(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Visera de combinación múltiple (tipo fuerte, eje de cuerpo redondo)

Visera de combinación múltiple (tipo fuerte, eje de cuerpo redondo)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Potente tornillo redondo de hierro fundido resistente, con excelente durabilidad.
· Se puede girar verticalmente a través de 360 °. El tipo de base giratoria se puede girar horizontalmente en 360 °.
· La prensa se puede utilizar para tuberías y objetos de forma irregular.
· Con función de yunque.
· Cada base está completamente apagada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TMB-150

 
Número de Parte
TMB-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 462 Trusco Code 490-0511 Ancho(mm) 180
Altura(mm) 305 Ancho de la boca(mm) 154 Apertura de boca(mm) 150
Profundidad de la boca(mm) 90 Fuerza de apriete(kN) 26 Dimensión de montaje (H)(mm) 103
Dimensión de montaje (G)(mm) 202 Masa(g) 24,000/set Características Potente tornillo de banco de cuerpo redondo hecho de hierro fundido resistente con durabilidad. Se puede girar verticalmente a través de 360 °. El tipo de base giratoria se puede girar horizontalmente en 360 °. Se puede utilizar como tornillo de banco o tornillo de forma irregular. Con función de yunque. Cada base está completamente apagada.
Dimensión de montaje (F)(mm) 143 Material (cuerpo principal) Hierro Fundido (FC250) Material (eje, mango, tapa) Acero
Establecer contenido Con mesa giratoria

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico