(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
· Modelo del Producto: Aldaba
· Ciclo de huelga: 1-60 veces/minuto
· Solicitud: Se fija directamente a las piezas bloqueantes o adheridas como tolvas, silos y tiradores para destruirlas.
· Especificación: ciclo de huelga: 1 a 60 veces/minuto a una presión de 0,3 a 0,7 MPa
· Característica: Con equipo de comando exclusivo de aldaba (se vende por separado), se puede operar con varios sistemas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
RKV20P
Modelo del Producto | Aldaba | Consumo de aire(NL / veces) | 0.04~0.10 | Tipo de detalles | Para montaje en superficie |
---|---|---|---|---|---|
Fuerza de impacto(kg · m/s) | 0.6–0.8 | Energía de impacto(Nm) | 4.30~8.3 | Trusco Code | 360-4551 |
Masa(g) | 800 | Ciclo de huelga | 1-60 veces / min | Aplicación | Se une directamente a las partes de bloqueo o adherentes, como tolvas, silos y tiradores para destruirlos. |
Especificaciones | Ciclo de ataque: 1 a 60 veces / min a una presión de 0.3 a 0.7 MPa | Características | Con el equipo de comando exclusivo de Knocker (se vende por separado), se puede operar con varios sistemas. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RKV20P de la serie Relevador de expulsión (Tipo vibratorio).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente