(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

NUEVO Nice Cut (PS Type)

NUEVO Nice Cut (PS Type)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ha experimentado una evolución innovadora. 2 tipos, un tipo de 3 flautas y un tipo de 6 flautas, también admiten corte de alta velocidad.
· El diámetro de mecanizado se puede cambiar intercambiando la base; El tipo de mecanizado se puede cambiar intercambiando el brazo.
· La estructura múltiple admite 3 tipos: NS (tipo S negativo), PS (tipo S positivo), NT (tipo T negativo)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NKP32-100S-03
NKP32-100S-06
NKP32-130S-03
NKP32-130S-06
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
Numero de flautas
(hoja)
φD1
(mm)
øDb
(mm)
Peso
(g)
Base Brazo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1003115781834NK32078-03AMPS-03
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1006115781908NK32078-06AMPS-06
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13031451083064NK32108-03AMPS-03
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13061451083138NK32108-06AMPS-06

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado material de trabajo Acero inoxidable / Aluminio / Resina Método de montaje Con asa
Categoría de acabado Refinamiento Longitud total (L)(mm) 123.5 Material de punta compatible Capa de carburo / Sin capa de carburo
sobredosis(mm) 32 ℓs(mm) 80 ℓn(mm) 43.5
ℓb(mm) 120 S(mm) 6.2 α° 45
Consejo compatible S3H3MNZ/S3H3GNZ Dibujo 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico