(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador manual RC

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CR25-05T

 
Número de Parte
CR25-05T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Chaflán redondo Diámetro máximo de la cuchilla (D)(mm) 25 material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Resina
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Tamaño R (R)(mm) 1–3 Numero de flautas 1
Diámetro mínimo de mecanizado Ds(mm) 3.8 sobredosis(mm) 25 Longitud total L(mm) 150
ℓs(mm) 100 ℓn(mm) 50 Dibujo 5
Consejo compatible T32GSR/T32MOR/TT32GUR

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CR25-05T de la serie Cortador manual RC.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico