(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Jóvenes

Jóvenes
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Biselado C15. Un excelente acabado sin parloteo después de una ronda de chaflán.
· Rendimiento de chaflán solo al lado de "Gentlemen" a un precio equivalente al de "Chamfering Cutter".

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BNK3062T
BNK4558T
BNK6058T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Diámetro máximo de la cuchilla (D)
(mm)
Diámetro mínimo de mecanizado Ds
(mm)
S
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3062.22011.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4558.223.817.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6058.233.821.1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Biselado / Horizontal material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Resina Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla
Hoja periférica S / N NA Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento
Numero de flautas 3 sobredosis(mm) 32 Longitud total L(mm) 120
ℓs(mm) 80 ℓn(mm) 40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico