(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

R especial

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NK20-40R
NK25-40R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar sobredosis
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Chaflán redondo Diámetro máximo de la cuchilla (D)(mm) 56 material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Resina
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Tamaño R (R)(mm) 0.5~5 Numero de flautas 2
Diámetro mínimo de mecanizado Ds(mm) 39.3 Longitud total L(mm) 115 ℓs(mm) 85
ℓn(mm) 30 Dibujo 2 Consejo compatible N43GXR

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico