(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Baitender

Baitender
  • Descuento por volumen

· Usar: Biselado/horizontal
· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Ángulo de punta (θ): 45
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento
· Diámetro de herramienta D (mm): 49.85 to 134.6

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BTD32-134T

 
Número de Parte
BTD32-134T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Biselado / Horizontal Ángulo de la punta (θ) 45 Diámetro máximo de la cuchilla (D)(mm) 49.85~134.6
material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Resina Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Numero de flautas 1
Diámetro mínimo de mecanizado Ds(mm) 28~112.8 ødn(mm) 49 sobredosis(mm) 32
Longitud total L(mm) 140~182.8 ℓs(mm) 75 ℓn(mm) 65~107.8
S(mm) 10.9 Z(mm) 9.8~52.6 Capacidad (chaflán de agujeros)(mm) 28~112

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BTD32-134T de la serie Baitender.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico