(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hombres Hombres

Hombres Hombres
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo de diámetro pequeño. Tipo de diámetro pequeño que admite mecanizado de diámetro más pequeño que los cortadores de chaflán convencionales.
· El ángulo se puede seleccionar de 15 ° a 75 ° (incrementos de 5 °) según las aplicaciones.
· Las sugerencias están disponibles en muchos materiales para soportar diversas piezas de trabajo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SNK1516C
SNK2016C
SNK2515C
SNK3015C
SNK3514C
SNK4013C
SNK4512C
SNK5014C
SNK5514C
SNK6015C
SNK6515C
SNK7014C
SNK7514C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Diámetro máximo de la cuchilla (D)
(mm)
Diámetro mínimo de mecanizado Ds
(mm)
S
(mm)
Capacidad (chaflán avellanado)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15180.52.11.0~16.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2018.21.12.82.0~16.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25170.63.51.5~15.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3016.30.74.51.5~15.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3515.50.75.21.5~14.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4014.60.85.91.5~13.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4513.50.96.41.5~12.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5015.5475.0~14.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5515.257.56.0~14.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6015.66.77.37.5~15.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6515.588.48.5~15.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7015.198.79.5~14.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7514.510910.5 a 14.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Biselado / Horizontal material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Resina Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla
Hoja periférica S / N NA Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento
Numero de flautas 1 sobredosis(mm) 20 Longitud total L(mm) 125
ℓs(mm) 95 ℓn(mm) 30

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico