(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ryanmencut V

Ryanmencut V
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Biselado simultáneo. : Se puede utilizar para el chaflán frontal y posterior, así como para el ranurado lateral en V

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MRV12-19S
RV16-35T
RV25-46T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro máximo de la cuchilla (D)
(mm)
Numero de flautas Diámetro mínimo de mecanizado Ds
(mm)
sobredosis
(mm)
Longitud total L
(mm)
ℓs
(mm)
ℓn
(mm)
L3
(mm)
Z
(mm)
Capacidad (chaflán avellanado)
(mm)
Dibujo Ds2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19.516.71215012822-6.5713~19.5113
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

35.9Zigzag 218162001752518.3918~35.92-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

45.6Zigzag 428252001752518.5928~45.62-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Biselado / Horizontal / V Groove Ángulo de la punta (θ) 45 material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Resina
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico